Descargar documento () de 20
Magnetics (inductors & transformers)

Inductor HCPT

Los inductores de potencia HCPT de Eaton de alta corriente utilizan material de núcleo de polvo de hierro en un paquete para orificio pasante de 13,2 mm x 13,2 mm con una altura de 9,0 mm.  La familia HCPT tiene un rango de inductancia de 0,20 uH a 3,3 uH, un rango de corriente de 11,4 A a 90,0 A y un rango de frecuencia de hasta 1 MHz. Los inductores de potencia HCPT se pueden utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, para potencia de procesadores de próxima generación, convertidores CC/CC de alta corriente, computadoras de escritorio, convertidores de reducción multifásicos VRM y videojuegos.

 

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del inductor HCPT1309
Capacidad de manejo de alta corriente
Paquete para orificio pasante

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close