Los inductores de potencia de la familia HC8LP de alta corriente de Eaton están diseñados para aplicaciones de modo de conmutación más veloz que requieren bajo voltaje y alta corriente, en un paquete de montaje en superficie de perfil bajo. Su diseño utiliza aleación de polvo de hierro para altas temperaturas con un aglutinante no orgánico para eliminar el envejecimiento térmico. La familia HC8LP tiene un rango de inductancia de 0,17 uH a 47,9 uH, un rango de corriente de 1,7 A a 56 A y un rango de frecuencia de 1 kHz a 500 kHz.
Los inductores de potencia HC8LP se pueden utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, en reguladores multifásicos, módulos reguladores de voltaje (VRM), convertidores CC/CC para sistemas de potencia distribuidos, VRM y EVRD para computadoras de escritorio y servidores, módulos de punto de carga (POL), convertidores CC/CC para matrices de puertas lógicas programables en campo (FPGA), sistemas de alimentación de batería, fuentes de alimentación de alta corriente, redes de datos y sistemas de almacenamiento.
Ficha técnica del inductor HC8LP |
Protección de circuitos, componentes magnéticos y supercapacitores diseñados para aplicaciones automotrices.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.