Descargar documento () de 20
Accesorios de fusibles

HMR Panel mount fuse holder

Eaton’s HMR fuse holders are panel mount fuse holders for 1/4" x 1-1/4" cartridge or ferrule fuses. These fuse holders provide both shielding and grounding while preventing radio frequency interference. They are rated IP67 for exposed locations.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del portafusibles HMR

Portafusibles con montaje en el panel
Para fusibles de 0,63 cm (1/4 in) x 3,17 cm (1-1/4 in)
Protección IP67
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Número de pieza HMR
Perilla   Tipo bayoneta
Terminales  Lengüeta de soldadura
Gabinete      Protección IP67 para ubicaciones expuestas cuando la tapa de protección está asegurada
Espesor del panel     0,477 cm (0,188 in) máx.
Calificación  30 A, 250 V
Material de moldeo del cuerpo y la perilla Ftalato de dialilo gris claro según Mil-M-14, tipo SDG-F
Choque mecánico  MIL-STD-202, Método 213, Método II 
Fuerza del terminal  5 lb
Torque   Montaje: 20 in/lb
Continuidad de la protección     Con el portafusibles montado normalmente y la tapa de protección instalada, la resistencia eléctrica desde la protección hasta la tapa y hasta el panel de montaje no debe superar los 0,5 ohmios.
Descargar enlaces
X
Download Close