Descargar documento () de 20
Accesorios de fusibles

HVI In-line fuse holder

Eaton’s HVI fuse holders are in-line waterproof fuse holders for 1/4" x 1-1/4" ferrule fuses. It is a UL recognized fuse holder for up to 20 A and 600 V. This is a RoHS compliant fuse accessory.

Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Número de pieza Voltaje nominal (V) máximo Corriente nominal (A) máxima Material del cuerpo Terminal Clasificación IP
HVI 600 20 Fenólico Prensado IP54
HVI-HH 600 20 Fenólico Conexión rápida de 1/4" IP54
Descargar enlaces
X
Download Close