Descargar documento () de 20
Fuses

Fusible resistente a sobrevoltaje 3AB MDH

Los fusibles MDH de tubo de cerámica de virola y conductor axial, alta capacidad de desconexión e I2t alto de 6,3 mm x 32 mm de Eaton están diseñados conforme a UL 248-14 y son resistentes a corrientes de entrada ocasionadas por ciertos voltajes transitorios. Este fusible cumple con RoHS y no contiene plomo ni halógenos. Encárguelos en formato de fusible de cartucho e instálelos en un portafusibles, bloque o clips para fusible de la serie Bussmann, o cómprelos con cables axiales disponibles para instalación con orificio pasante.

 

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del fusible MDH-R

Alta capacidad de desconexión e I²t
Alta resistencia a sobrevoltaje
21 A, 600 V CA

Los fusibles MDH de Eaton proporcionan protección de circuito para las luces LED de la calle

El sobrevoltaje transitorio puede ser un problema importante en áreas del país con condiciones climáticas extremas, como tormentas eléctricas. Los dispositivos de protección contra sobrevoltaje (SPD) están diseñados para desviar el sobrevoltaje a tierra y permitir el funcionamiento continuo de cargas como las luces de la calle. Sin embargo, estos dispositivos pueden dañarse y crear un cortocircuito peligroso. Proteger las luces de la calle de cortocircuitos por sobrevoltaje transitorio es fundamental...

Ayuda para el producto Fusible MDH

Fusibles de tubo de cerámica de virola y conductor axial, alta capacidad de desconexión e I2t alto de 6,3 mm x 32 mm

Ayuda para el producto Fusible de virola de 1/4 in

La serie de fusibles de 1/4 in de Bussmann® de Eaton incluye una línea completa de opciones de acción rápida y de retardo, tanto en vidrio con bajo poder de desconexión, como en construcciones de cerámica con alto poder de desconexión.
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close