Descargar documento () de 20
Dispositivos de restablecimiento PTC

Fusible de restablecimiento PTC PTSLR1206

Los fusibles de restablecimiento PTC PTSLR1206 de Eaton son dispositivos de protección de sobrecorriente de restablecimiento de polímero con PTC de tamaño 1206. Estos PTC de restablecimiento de montaje en superficie ofrecen características de resistencia ultrabaja y tiempo rápido de disparo que incluyen capacidades nominales de corriente de retención de 750 mA a 5 A.  La familia PTSLR cumple con RoHS y es un producto que no contiene halógenos ni plomo.

Resistencia ultrabaja
Protección de sobrecorriente reconfigurable
Tamaño 1206

Ayuda para el producto Fusible de restablecimiento PTC PTSLR de baja resistencia

Los fusibles de montaje en superficie PTSLR de la serie Bussmann® de Eaton proporcionan protección de sobrecorriente y sobretemperatura para aplicaciones como paquetes de baterías recargables, puertos USB y motores de CC pequeños.

Los productos de Eaton proporcionan protección de circuito en sistemas de IoT industriales

Los puertos USB proporcionan un enlace entre una computadora host y un dispositivo IIoT (por ejemplo, un controlador industrial) para el monitoreo y control en tiempo real, lo que permite a los usuarios tomar decisiones más inteligentes y aumentar la productividad de varios procesos.

Los fusibles de restablecimiento PTC de baja resistencia proporcionan protección confiable de sobrecorriente y sobretemperatura

Una de las tendencias más prominentes en la expansión de IoT es una creciente demanda de dispositivos IoT portátiles a batería. Los dispositivos IoT a batería, como dispositivos portátiles, consolas de juegos, dispositivos informáticos y auriculares de realidad virtual, son algunos de los dispositivos portátiles que cambian la forma en que interactuamos con Internet a diario. El hogar típico podría tener hasta 500 dispositivos inteligentes para 2022, y muchos de ellos funcionarán con batería de bajo voltaje.

Ayuda para el producto Fusible de restablecimiento PTC (PTS, PTSLR y PTR)

Permítanos ayudarle a elegir el dispositivo de restablecimiento adecuado para su aplicación. La familia de fusibles de restablecimiento PTC PolyTron de la serie Bussmann® de Eaton está diseñada para proteger los componentes sensibles de condiciones de sobrecorriente y sobretemperatura que pueden ocurrir debido a sobretensiones, transitorios eléctricos, altas temperaturas ambiente y más.
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close