Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminaria Champ DMVFB con luz de salida fluorescentepara áreas peligrosas 

La luminaria Champ DMVFB con luz de salida para áreas peligrosas de Eaton Crouse-Hinds series, proporcionan marcas de salida distintivas y altamente visibles en áreas consideradas peligrosas debido a la presencia de vapores o gases inflamables, o bien polvos combustibles.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase I, Zona 2
  • Clase II, Clase III y presencia simultánea (Clase I, División 2 y Clase II)

IEC

  • Zona 2, Ex nR IIC

Estándares UL

  • UL844, UL2279: ubicaciones peligrosas (clasificadas)
  • UL1598: luminarias
  • UL1598A : luminarias marinas

Estándares CSA

  • C22.2 n.° 137

Estándares IEC

  • 60079-15

Características de diseño

  • Las letras de seis pulgadas en el panel de letrero de vidrio blanco hacen que la palabra "EXIT" se destaque de manera audaz y clara
  • Envolventes fabricadas en fundición en aluminio libre de cobre a presión (menos que el 0,4 del 1 % de cobre) para mayor solidez y resistencia a la corrosión.
  • Módulo de montaje equipado con cubos de tornillos de fijación integrales para ofrecer resistencia a las vibraciones (montajes colgantes y de techo)
  • Los conectores están provistos de un tapón y un conector integrados para evitar daños en el cableado durante la instalación.
  • Acabado en polvo epóxico y herrajes externos de acero inoxidable para ofrecer resistencia a la corrosión
  • Juntas de larga duración que proporcionan sellos entre el módulo de montaje, la carcasa y el conjunto del globo
  • Cable de conexión a tierra para mayor seguridad
  • Diseño de operativo fresco
  • Batería de respaldo de emergencia opcional para funcionamiento durante un corte del suministro eléctrico

Materiales estándar

  • Cubiertas y montajes de balastra: aluminio sin cobre (menos que el 0,4 del 1 %)
  • Accesorios exteriores: acero inoxidable
  • Globo: vidrio acanalado interior resistente al impacto y al calor

diagramas y el soporte de diseño

Especificaciones

Información para realizar pedidos

Estilo de montaje Voltaje de alimentación Número de catálogo fluorescente Número de catálogo fluorescente con batería de respaldo
Montaje colgante 120-277 V 50-60 Hz DMVF2A052G/UNV EXD DMVFB2A052G/UNV EXD
120 V 60 Hz (Canadá) DMVFB2A052G/120CAN EXD
347 V 60 Hz DMVF2A052G/347 EXD DMVFB2A052G/347 EXD
Montaje en techo 120-277 V 50-60 Hz DMVF2C052G/UNV EXD DMVFB2C052G/UNV EXD
120 V 60 Hz (Canadá) DMVFB2C052G/120CAN EXD
347 V 60 Hz DMVF2C052G/347 EXD DMVFB2C052G/347 EXD
Montaje en pared 120-277 V 50-60 Hz DMVF2TW052G/UNV EXD DMVFB2TW052G/UNV EXD
120 V 60 Hz (Canadá) DMVFB2TW052G/120CAN EXD
347 V 60 Hz DMVF2TW052G/347 EXD DMVFB2TW052G/347 EXD