Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Sistema de iluminación de emergencia de LED Light-Pak N2LPS M2

Los sistemas de iluminación de emergencia de LED N2LPS M2 de la serie Crouse-Hinds se utilizan en áreas peligrosas clase I, división 2 para proporcionar iluminación confiable en áreas de salida durante la falla o interrupción de la energía al sistema de iluminación normal.  

Los conjuntos de cabezales de lámparas LED duraderos y con clasificación marina proporcionan protección contra el ingreso de agua, la corrosión y el impacto, lo que hace que el modelo N2LPS M2 LED sea ideal para aplicaciones de iluminación de emergencia en refinerías, plantas petroquímicas y químicas, instalaciones de tratamiento de residuos y aguas residuales, terminales de petróleo, instalaciones de procesamiento de alimentos, cervecerías y otras instalaciones de fabricación o procesamiento industrial.

Durabilidad
NEMA 4X, clasificación marina
Confiabilidad
Temperatura de operación de -20 °C a 55 °C
Flexibilidad
Cabezales de lámpara de montaje remoto

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC:

  • Clase I, división 2, grupos B, C, D
  • Clase I, zona 2
  • Clase II, división 2, grupos F, G (solo N2LPS)
  • NEMA 4, 4X
  • Apto para ubicaciones marinas y húmedas

Estándares UL:

  • UL1598A – Requisitos complementarios para luminarias para instalación en embarcaciones marinas
  • UL924 – Iluminación de emergencia y equipos eléctricos
  • UL844 – Luminarias eléctricas para ubicaciones peligrosas

Estándares CSA:

  • C22.2 n.° 141-M1985
  • C22.2 n.° 137-M1981

NFPA:

  • Life Safety Code NFPA101 – Sección 5 a 9 (Iluminación de emergencia)

Características de diseño

  • Cubierta no metálica con gabinete y junta: proporciona protección contra la corrosión en los entornos más extremos
  • Conjuntos de cabezales de lámparas LED resistentes y con clasificación marina: brindan protección contra el ingreso de agua, la corrosión y los impactos
  • Batería de níquel-cadmio: batería de níquel-cadmio de alta temperatura para un funcionamiento confiable hasta una temperatura ambiente de 55 °C
  • Costos de mantenimiento reducidos: la autocomprobación, el monitoreo y el diagnóstico reducen las costosas verificaciones de mantenimiento
  • Cabezales de lámpara de montaje remoto: los cabezales de lámpara se pueden montar independientemente del gabinete, lo que le permite enfocar la luz donde la necesite
  • Cargador de batería de estado sólido: garantiza una larga vida útil y un funcionamiento confiable de la batería; evita la descarga profunda al desconectar automáticamente la batería de la luminaria

Materiales estándar

  • Gabinete para fuente de alimentación y luminaria remota: poliéster reforzado con fibra de vidrio Krydon
  • Conjunto de cabezal de lámpara LED: aluminio con recubrimiento de pintura electro-estática epóxico
  • Herrajes exteriores: nailon, recubiertos de plástico y acero inoxidable
  • Junta de la cubierta: caucho sintético Hypalon
Especificaciones

Información sobre pedidos

N2LPSM2_Catalog_Numbering_System.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close