Descargar documento () de 20
Gabinetes no metálicos

Gabinetes de fibra de vidrio de la serie Premier

Los gabinetes de fibra de vidrio tipo 4X Premier de la serie B-Line de Eaton están diseñados para albergar instrumentos eléctricos y electrónicos y protegerlos contra la corrosión, el polvo y la lluvia arrastrados por el viento, las salpicaduras de agua y el agua dirigida por manguera.

Características principales

  • Resistente a impactos, aislante.
  • Está hecho de poliéster liviano reforzado con fibra de vidrio moldeada por compresión en caliente.
  • La junta sin empalmes de poliuretano vertido proporciona sellado ambiental a prueba de agua y polvo.
  • Los tornillos cautivos proporcionan superficies lisas.
  • Se usa acero inoxidable de la serie 300 en todos los accesorios de montaje externos.
  • Las protuberancias de montaje integral usan encastres de latón roscado que admiten
  • Los bordes redondeados reducen la acumulación de polvo y residuos.
  • Abertura completa de la puerta de 180°
  • Cuenta con la certificación UL/CUL.
  • Cumple con las normas NEMA y CSA 22.2 para los tipos 1, 3, 3s, 4X, 12 y 13
  • Disponible con cubierta atornillada con bisagras, cubierta de liberación rápida con bisagras y cubierta transparente de liberación rápida con bisagras
Especificaciones

Gabinetes de fibra de vidrio de la serie Premier

Para obtener más información, consulte la sección de fibra de vidrio del catálogo de gabinetes eléctricos de la serie B-Line.

Próximamente, se brindarán datos de SKU.

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.
Descargar enlaces
X
Download Close