Descargar documento () de 20
Gabinetes y caja de conexiones estándares

Gabinetes de panel tipos 3/3R

Los gabinetes de panel tipos 3 y 3R de la serie B-Line de Eaton se usan como cajas de cableado, cajas de conexiones y cajas de paso; al mismo tiempo, protegen contra la lluvia, la aguanieve y la formación de hielo en el exterior.

Normas

  • Certificación UL 50, tipo 3R 
  • Certificación CSA C22.2 n.° 40, tipo 3R 
  • Cumple con la norma NEMA para tipo 3R

Oferta de gabinete de panel tipos 3 y 3R

  • Opciones con cubierta de bisagra continua
  • Opciones con una puerta y dos puertas
Especificaciones

Gabinetes de panel tipos 3 y 3R de la serie B-Line

Para obtener más información, consulte la sección de gabinetes tipos 3 y 3R del catálogo de gabinetes eléctricos de la serie B-Line.

Próximamente, se brindarán datos de SKU.

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.
Descargar enlaces
X
Download Close