Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Fusibles de media tensión Rango E serie Bussmann con clasificación ANSI/IEEE

Nuestros fusibles de media tensión Rango E, limitadores de corriente, de uso general y rango completo, están diseñados para la protección de circuitos alimentadores, protección de interruptores y transformadores. Los tipos de construcción incluyen versiones de casquillos, atornillables y clip de presión, disponibles fusibles para aplicaciones especiales para uso con arrancadores de motor AMPGARD®. Los fusibles de casquillos están disponibles en una gama de tamaños para cumplir con las especificaciones estándar de la industria. Además, se encuentran disponibles clips para fusibles, así como los montajes en versiones de desconexión y sin desconexión con opciones de material de aislamiento para lograr diversas clasificaciones de voltaje del Nivel Básico de Impulso (BIL). Todos nuestros fusibles de media tensión Rango E incluyen indicador de fusible abierto con microinterruptor disponible para monitoreo a distancia para agilizar la solución de problemas, y las clasificaciones para uso en interiores o exteriores están disponibles en fusibles seleccionados.

Características principales

  • Fusibles para aplicaciones especiales para arrancadores de motor AMPGARD
  • Indicador de fusible abierto con microinterruptor disponible para monitoreo a distancia para agilizar la solución de problemas
  • Las capacidades para uso en interiores/exteriores están disponibles en fusibles seleccionados
  • Sometidos 100% a revisión por medio de rayos X para garantizar la calidad en su fabricación
  • Con dimensiones físicas que simplifican la instalación en el hardware existente para proporcionar interrupción positiva incluso en bajas corrientes de falla
  • Funcionamiento en frío para una baja disipación de energía
  • El percutor proporciona una indicación visual del funcionamiento del fusible o un medio para activar un sistema de monitoreo remoto

Selector de fusibles de media tensión de la serie Bussmann

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close