Descargar documento () de 20

Software de easySoft

easySoft le permite programar los dispositivos de la gama de productos “easy” de manera rápida y fácil. Las funciones disponibles se pueden integrar fácilmente en los diagramas de circuito, de modo que se puedan utilizar como programas de control. easySoft proporciona a los usuarios una selección de cuatro lenguajes de programación (EDP, LD, FBD, ST), lo que reduce significativamente la necesidad de capacitación. Los diagramas de circuito pueden probarse primero en modo de simulación y luego documentarse. La opción de elegir entre varios bloques de funciones, como los registros de eventos y las alarmas, hace que la programación sea aún más eficiente. Los proyectos están protegidos contra el acceso no autorizado por medio de contraseñas de varios niveles. 

La plataforma de programación perfecta:
4 lenguajes de programación (EDP, LD, FBD, ST)
Bloques de funciones integrales:
Bloque de función de interrupción, registro de eventos y alarma
Alta flexibilidad:
Creación y modificación de diagramas de circuitos en su PC

Características principales

  • Cuatro lenguajes de programación: programa fácil de dispositivos (Easy Programming Language, EDP); diagrama de escalera (Ladder Diagram, LD); diagrama de bloques de funciones (Function Block Diagram, FBD) y texto estructurado (Structured Text, ST).
  • Bloques de función de interrupción
  • Nuevos bloques de funciones en la versión 7: registro de eventos (Data Logger, DL), bloque de funciones de alarma (Alarm Function Block, AL), temporizador semanal (Weekly Timer, WT), temporizador anual (Yearly Timer, YT)
  • Imágenes personalizadas del arrancador
  • Función de osciloscopio (disponible en modo en línea y fuera de línea)
  • Función de servidor web
  • Conversión automática de proyectos easy500/700/800 para usar en dispositivos easyE4

easySoft habla su idioma

La última versión de easySoft le ofrece la opción de cuatro lenguajes de programación diferentes. Nuestro lenguaje de programación fácil de dispositivos (Easy Device Programming, EDP) comprobado le permite crear y modificar programas exactamente como está acostumbrado a los dispositivos anteriores de la exitosa familia “easy”. El diagrama de escalera (Ladder Diagram, LD) le permite crear programas basados en la lógica del diagrama de circuito. El diagrama de bloques de funciones (Function Block Diagram, FBD) proporciona una descripción general rápida de las diversas funciones. El texto estructurado (Structured Text, ST) está disponible para profesionales de automatización experimentados. Los cuatro lenguajes de programación permiten a los principiantes, así como a los programadores avanzados, programar diagramas de circuitos en el lenguaje de su elección.

Verificación en línea y fuera de línea de las operaciones de conmutación

La función integrada del osciloscopio en easySoft se utiliza para mostrar gráficamente los valores seleccionados. Esta función se puede utilizar fuera de línea en modo de simulación o durante la operación. Esto permite identificar y corregir directamente los errores en el diagrama de circuito.

Editor web: una característica práctica y segura

El editor web se puede utilizar para la visualización basada en la web de los dispositivos easy4, lo que permite mostrar los datos en una tableta o teléfono inteligente, por ejemplo. El acceso a los valores mostrados puede restringirse por medio de una lista de usuarios ajustable individualmente. Además, a través de la función de correo electrónico de easySoft, el sistema puede enviar automáticamente un correo electrónico en caso de un mal funcionamiento.

Pruebe easySoft sin cargo

Una versión sin licencia de easySoft con amplia funcionalidad está disponible para descargar sin cargo. Esta versión permite a los usuarios probar las muchas características del software y experimentar lo fácil que es crear un proyecto. La activación de todas las funciones de software requiere la compra de una licencia. Puede convertir los programas existentes que se crearon para la serie easy 500/700/800 con easySoft 7.

Diseños flexibles

La interfaz de programación de easySoft está diseñada para que sea de fácil de uso y simplifique la creación personalizada de textos para mostrar, colores de fondo e imágenes de inicio. Así que puede, por ejemplo, mostrar el logotipo de su empresa cuando se inicia la unidad básica easy4.

Tutoriales de easySoft

Videos útiles que explican todas las características del software

    Descargar enlaces
    X
    Download Close