Descargar documento () de 20

Software GALILEO

El software de visualización GALILEO desarrollado por Eaton es una poderosa herramienta de planificación de proyecto para todos los dispositivos XV y PC industriales. Es fácil de usar y permite la creación de conceptos de operación intuitiva. Las aplicaciones creadas en GALILEO se pueden utilizar en muchas industrias diferentes. GALILEO ofrece funciones que son especialmente útiles para los fabricantes de máquinas internacionales, como teclados específicos para el idioma y la opción de cambiar entre idiomas y unidades durante la operación. Además, GALILEO se puede utilizar para la visualización en el sitio y basada en la Web, así como para la operación de máquinas móviles.

Planificación eficiente del proyecto:
Interfaz de software fácil de usar
Visualización flexible:
Visualización en el sitio y basada en la Web
Concepto de serie que ahorra tiempo:
Los elementos se pueden copiar en todos los proyectos

Características principales

  • Funcionalidad HTML5 completa
  • Admite todos los protocolos de comunicación estándar
  • Admite el control por gestos (zoom, deslizamiento)
  • Admite la integración de videos y archivos pdf
  • Funcionalidad de gráficos para una presentación óptima de datos
  • Menú de acceso rápido
  • Función inteligente de búsqueda y clasificación
  • Admite el cambio entre relaciones de aspecto de 16:9 y 4:3

Acceso remoto universal a través de la Web

GALILEO WEB es una parte integral de GALILEO que permite crear visualizaciones web basadas en HTML5 con un solo clic, incluso para usuarios sin ningún conocimiento de programación. Se puede acceder fácilmente a la visualización de la XV300 desde hasta cinco dispositivos remotos, como una PC, una tableta o una computadora portátil.

Visualización rápida y fácil

Con GALILEO, los proyectos se pueden crear en poco tiempo, gracias a la interfaz intuitiva y fácil de usar. Y los tiempos de planificación y puesta en marcha del proyecto se pueden reducir al simular el proyecto en una computadora.

Una eficiente herramienta de planificación de proyecto

Gracias a sus características integrales, GALILEO optimiza el funcionamiento de la máquina y del sistema desde la planificación del proyecto hasta el mantenimiento. Por ejemplo, las pantallas de ayuda, los contenedores, las estructuras de datos, los objetos definidos por el usuario y otros componentes pueden reutilizarse en todos los proyectos. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia gama de objetos gráficos dinámicos al crear un proyecto. Además, el concepto de contenedor proporciona una descripción general clara, incluso si muchos objetos de visualización similares necesitan mostrarse simultáneamente.

Operación intuitiva

Al integrar varios estilos de diseño, cambios de imagen animados y características de control por gestos, como limpiar, desplazarse y acercar o alejar, GALILEO admite la creación de aplicaciones que son particularmente fáciles de usar y eficientes. Además, los estilos disponibles garantizan la apariencia uniforme de los objetos en todo el proyecto.

Software GALILEO

    Especificaciones

    Resalte las diferencias
    Mostrar solo diferencias
    Ocultar características en blanco
    Descargar enlaces
    X
    Download Close