La luminaria fluorescente lineal a prueba de explosiones Pauluhn ZonePro de la serie Crouse-Hinds está certificada para su uso en ubicaciones Clase I, División 1 y Clase II, División 1.
La luminaria lineal resistente de alta salida ofrece hasta 40 000 lúmenes, lo que la hace ideal para aplicaciones de iluminación de altura alta y media en instalaciones de pintura y formulación, áreas de mantenimiento y abastecimiento de aeronaves, exploración y producción de petróleo y gas, instalaciones de distribución de combustible e instalaciones petroquímicas.
Disponible en aluminio fundido con lámparas T5, T5HO, T8 y T12HO, el ZonePro está diseñado para ubicaciones con requisitos marinos, impermeables y a prueba de polvo.
El ZonePro está disponible en accesorios de 61 cm y 122 cm (2 y 4 pies) de longitud en configuraciones de 2, 4 u 8 lámparas. También hay disponible una batería de respaldo de emergencia opcional.
NEC y CEC
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos