Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores de seguridad de servicio pesado

Los interruptores de seguridad de servicio pesado de Eaton proporcionan un medio de desconexión altamente visible para ayudar a mejorar la seguridad del personal y la protección del equipo. Además, son ideales para aplicaciones donde el rendimiento confiable, la seguridad y la continuidad del servicio son fundamentales.

Clase de voltaje
240 VCA, 600 VCA
Capacidad nominal
30 A-1200 A
Características
Indicación visible de ENCENDIDO/APAGADO

Características principales

  • Los interruptores fusibles y sin fusibles tienen una capacidad nominal de 100 % de interrupción de carga y 100 % de fabricación de carga
  • Adecuado para aplicaciones de entrada de servicio a menos que se indique lo contrario
  • Cubierta interbloqueada mecánicamente para evitar el acceso fácil cuando el interruptor está en la posición de ENCENDIDO
  • Indicación visible de ENCENDIDO/APAGADO
  • Disponible en clasificaciones de 30–1200 A
  • Gabinetes NEMA 1, 3R, 12, 4 y 4X para una sólida protección ambiental
  • Cuenta con una ventana de visualización opcional que incorpora componentes de cuchilla visibles 

Flex Center del dispositivo de conmutación

Instalación de modificación personalizada de Eaton para satisfacer las especificaciones y necesidades únicas del producto del cliente 

Cartera de interruptores

La oferta de diseños de interruptores de seguridad más amplia de la industria.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close