Descargar documento () de 20

Transformadores de control industrial

Eaton ofrece una línea completa de transformadores de control industrial tipo AP, MTE y MTK, que proporcionan voltajes reducidos a los dispositivos de control de máquinas y herramientas. Cada unidad debe pasar pruebas rígidas de relación de giro, aislamiento, continuidad y sobrepotencialidad. El rendimiento cumple o supera los requisitos ANSI/NEMA ST-1. Con un estándar de operación de 50-60 Hz, los transformadores están diseñados para cargas que requieren una regulación extremadamente buena. La regulación también excede los requisitos de ANSI/NEMA.

Sistema de aislamiento
Clase 105 °C
Clase 130 °C
Clase 180 °C
Clasificaciones
25 VA - 15 000 VA
Conductor de devanado
Cobre o aluminio

Características principales

  • Los terminales moldeados permiten una máxima durabilidad
  • El alambre magneto de cobre proporciona un funcionamiento eficiente y de alta calidad
  • Las bobinas encapsuladas en epoxi brindan protección contra la humedad y los contaminantes que se encuentran comúnmente en los entornos industriales
  • Las laminaciones de acero de silicio de alta calidad minimizan las pérdidas de núcleo y optimizan el rendimiento
  • El uso de circuitos conectados a tierra o sin conexión a tierra, que son independientes de las conexiones a tierra de energía o iluminación, brinda mayor seguridad al operador

Soluciones personalizadas del Flex Center de transformadores

Descubra cómo nuestro Flex Center de transformadores puede ayudarlo a satisfacer las necesidades únicas de transformadores de distribución y uso general que no se pueden satisfacer con las ofertas estándar

Cambios en la eficiencia de los transformadores del Departamento de Energía de EE. UU. en 2016

Descubra el impacto en la corriente de entrada para transformadores tipo secos de bajo voltaje

Aspectos importantes de los transformadores de distribución tipo seco

Explore las mejores prácticas para la instalación e inspección de los transformadores de distribución y potencia tipo seco

También puede interesarse en

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close