El tablero de distribución Pow-R-Line XD de Eaton es una solución confiable que integra interruptores de caja moldeada removibles y de caja moldeada en un solo conjunto ULT-891, incluidos los nuevos interruptores Power Defense de Eaton. Este nuevo tablero de distribución puede configurarse para una variedad de aplicaciones, incluidas las alineaciones de subestación de doble acometida y simple acometida, y puede alinearse fácilmente con las configuraciones y el diseño del tablero de distribución Pow-R-Line existente.
Descubra de qué manera la protección inteligente de circuitos para paneles y tableros de distribución puede proporcionar datos exactos y sobre los que se puede accionar para mejorar la eficiencia.
Estudie las características y la funcionalidad para descubrir de qué manera incorporar la protección inteligente de circuitos para paneles y tableros de distribución puede proporcionar datos exactos y sobre los que se puede accionar para mejorar la eficiencia.
480 V CA
2000 a 6000 A
65, 100 kAIC
PB-2
Código de construcción internacional (International Building Code, IBC)
Código de construcción de California (California Building Code, CBC)
Fijo y removible
Acceso posterior
NEMA tipo 1
51 cm, 56 cm, 61 cm, 91,4 cm, 118 cm (20, 22, 24, 36, 44 pulgadas)
152 cm, 168 cm, 183 cm, 198 cm, 213 cm, 229 cm (60, 66, 72, 78, 84, 90 pulgadas)
244 cm (96 pulgadas)