Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Relevador alterno

La serie D85 de relevadores alternos se utiliza con un interruptor de control por dispositivo y está disponible en huellas estándar de 8 pines u 11 pines, con configuraciones de salida SPDT o DPDT con o sin un interruptor selector de tres posiciones, lo que permite a la unidad alternar las dos cargas como normales o bloquear el relé a una carga o a la otra. Al bloquear el relevador alterno a una carga, la otra carga se puede retirar para el servicio sin volver a cablear la primera carga para un funcionamiento continuo.

Funciones principales del relevador alterno

  • El relevador alterno DPDT estándar con cableado cruzado, el contacto auxiliar del contactor y un relé de control se combinan en un solo producto, lo que reduce los costos y la cantidad de componentes necesarios
  • El interruptor selector tiene un perfil bajo para evitar cualquier accionamiento accidental
  • El diseño enchufable compacto que utiliza conectores hembra estándar de la industria permite un uso flexible
  • La instalación antirrebote consiste en agregar un segundo interruptor (APAGADO) junto con dos contactos auxiliares para eliminar cualquier condición de rebote del interruptor de control
  • El reemplazo de componentes separados en el panel doble ahorra espacio y reduce la mano de obra

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones

Selección de productos
 

Relevador alterno

alternating-relays-product-selection.JPG
Descargar enlaces
X
Download Close