Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Relés de monitoreo de corriente

Monitoreo simple y efectivo

Los relés de monitoreo de corriente de Eaton proporcionan protección de aparatos mecánicos contra atascos u otras condiciones de sobrecarga que dan como resultado un aumento mensurable en la corriente del motor. Los relés de sobrecorriente (D65CH) deben usarse para detectar una condición de sobrecorriente, mientras que los relés de monitoreo de subcorriente (D65CL) deben usarse para detectar una condición de subcorriente. Los relés de monitoreo de corriente estándar (D65CE) pueden utilizarse para detectar una condición de sobrecorriente o de subcorriente. 

Características principales de los relés de monitoreo de corriente

  • Transformador de corriente externo que extiende el rango de corriente para un monitoreo preciso
  • Inicia dispositivos de eliminación de atascos para corregir condiciones sin que se dispare la protección contra sobrecarga del motor
  • Detecta condiciones sin carga que indican la ausencia de agua en las bombas lubricadas con agua e inicia el apagado para evitar el agotamiento de los cojinetes de la bomba
  • Detecta el desgaste de la herramienta (alta carga) o la rotura (baja carga) en las herramientas de la máquina y apaga o señala el mantenimiento para mayor seguridad
  • Detecta cargas altas y permite la inversión momentánea de la alimentación para evitar que se dispare la protección del motor

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones

Guía de selección de productos

Serie D65: selección de familia de productos

d65-series-product-family-selection.png.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close