Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Sensores tubulares de proximidad capacitiva E53

Sensor resistente

Los sensores capacitivos tubulares E53 de Eaton son una solución ideal para el control del nivel de líquidos y la detección de materiales en polvo o granulados. Estos dispositivos autónomos detectan objetivos metálicos y no metálicos. Las versiones de microconector de montaje en cable y en cuerpo permiten una instalación simple o un reacondicionamiento.   

Características principales de sensores tubulares de proximidad capacitiva E53

  • Detecte líquidos, polvos y otros materiales que son difíciles o imposibles con otros tipos de sensores
  • El cuerpo de plástico es resistente a la corrosión
  • Ajuste de sensibilidad
  • LED indicador de salida

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta BUSCAR UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio
Especificaciones

Guía de selección de productos

 

Cubierta tubular, no metálica 
 

Aplicaciones

Líneas de procesamiento de alimentos, ambientes de lavado
 

Características del producto

  • Detección blindada y sin blindaje de 12 mm, 18 mm y 30 mm de diámetro 
  • Salidas normalmente abiertas o cerradas 
  • Voltajes de CA y CC resistentes 
  • Cubierta plástica ABS 
  • LED de salida en todos los modelos
     

Datos técnicos y especificaciones

  • Clasificaciones de corriente: CA: 150 mA CC: 200 mA 
  • Clasificaciones de gabinetes: NEMA 3, 3S, 4, 4X, 13 IEC IP66 
  • Construcción: Plástico ABS
     

Aprobaciones

  • CE 
  • En conformidad con RoHS
Descargar enlaces
X
Download Close