Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Pulsadores modulares M22 y M30

Impulsar la flexibilidad

La cartera de pulsadores M22 y M30 de Eaton ofrece una amplia gama de dispositivos piloto de diseño modular y ergonómico. Esto incluye bloques de contactos tradicionales y planos, y luces indicadoras que ahorran espacio en el panel y mejoran el diseño de la máquina.

La línea también ofrece la única luz indicadora multicolor del sector con diseño plano, que ofrece siete colores con una sola SKU.

Nuestra cartera incluye pulsadores con y sin iluminación, luces indicadoras, interruptores selectores, actuadores operados por llave, palancas de mando, paradas de emergencia, potenciómetros, interruptores de pie y de mano, estaciones y accesorios de control.

Características principales de los pulsadores modulares M22

M22

  • Modular y flexible
  • Fabricación en plástico con opciones de bisel plateado, negro o metálico
  • Bloques de contactos apilables 
  • Bloques de terminales de jaula de resorte 
  • Elementos de contacto tradicionales (M22-K) y luces indicadoras (M22-LED) de 45 mm de profundidad 
  • Elementos de contacto planos (M22-FK) y luces indicadoras (M22-FLED) de 29,5 mm de profundidad 
  • Luces indicadoras multicolores (M22-FLED-RGB y M22-FLED-RG) con hasta 7 colores con una sola SKU IP65/66/67/69K

M30

  • Diseño plano
  • Aspecto moderno, transición fluida entre la máquina y el operador, opciones de bisel de acero inoxidable (M30I) o cromado (M30C)
  • Construcción modular
  • Compatible con bloques de contactos y luces indicadoras M22 existentes
  • Administración de inventario sustentable
  • Diseño que ahorra espacio
  • Compatible con los nuevos bloques de contactos planos y las luces indicadoras para optimizar la huella
  • Resistente y confiable
  • Protección IP69K, protección antivandalismo
  • Instalación simple y segura
  • Sistema de montaje AFX, terminales a presión
  • Aceptación global
  • UL, CE, CSA y RoHs

Impulsar la flexibilidad

Con una combinación de diseño avanzado y funcionalidad mejorada, la línea M22 de pulsadores globales de 22 mm es perfecta para una amplia variedad de aplicaciones de control de máquinas globales. M22 es ideal para fabricantes de equipos originales, usuarios finales e integradores de sistemas que valoran la estética del panel frontal, la máxima flexibilidad y la construcción de alta calidad. 

    ¿Ya está listo para hacer un pedido?

    Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
    Especificaciones

    Resalte las diferencias
    Mostrar solo diferencias
    Ocultar características en blanco
    Descargar enlaces
    X
    Download Close