Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Contactores de CD tipo molino

Las aplicaciones típicas para los contactores tipo molino con clasificación NEMA son controladores de voltaje variable, desconexiones, ventiladores, bombas, transportadores, molinos rodantes, grúas o cualquier lugar donde se utilice un motor de CC. Estos contactores de tipo molino controlan las funciones de arranque, parada, inversión y regulación del motor de CC y están diseñados específicamente para su uso en aplicaciones que requieren clasificaciones NEMA.

Características principales de los contactores de CD tipo molino

  • La base de acero, las palancas del armazón de acero forjado y los bastidores magnéticos proporcionan una resistencia física superior
  • Los voltajes de funcionamiento de la bobina estándar son 100 VCC, 115 VCC y 230 VCC. Voltajes no estándar a solicitud
  • Los ensambles de canaleta de arco polarizado de alta resistencia proporcionan excelentes características de extinción de arco para una vida útil de contacto más prolongada
  • La carrera corta de la armadura da como resultado una vida útil mecánica de más de 20 millones de operaciones
  • El protector de arco gira hacia arriba para facilitar la inspección de los contactos principales

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Descargar enlaces
X
Download Close