Descargar documento () de 20
Soluciones de protección contra incendios TOLCO

Dispositivos de sujeción de líneas de derivación

Los dispositivos de sujeción de líneas de derivación son componentes fundamentales de un sistema de refuerzo sísmico que cumple con la norma NFPA 13, ya que impiden el movimiento de las líneas de derivación de los aspersores contra incendios, que podrían causar daños a sí mismas, a la estructura o a otros sistemas no estructurales cercanos, como conductos de manejo de aire, plomería o sistemas eléctricos. Los componentes de sujeción para líneas de derivación de TOLCO continúan el legado de diseños innovadores que permiten ahorrar mano de obra para contratistas de protección contra incendios.

Accesorio de fijación superior (Fig. 74 de TOLCO)

El accesorio de fijación estructural (Fig. 74 de TOLCO) de un ensamble de sujeción de línea de derivación cumple con los requisitos de NFPA 13 para los tirantes de balanceo de los sistemas de aspersores contra incendios. Se puede usar con múltiples tipos de sujetadores para fijarse a estructuras de concreto, acero o madera; y admite varillas roscadas de 9,52 mm (3⁄8”) y 12,7 mm (1/2”). Cuenta con certificación UL como dispositivo de sujeción para tirantes laterales y está aprobado por FM como un accesorio de soporte oscilante. 
branch-line-restraint-fig74-all.png

Dispositivo de sujeción y colgador de un orificio (Fig. 22L2 de TOLCO)

Admite tanto tuberías de CPVC como IPS a techos de concreto. Permite una fijación fácil y con un solo sujetador, a la vez que sostiene las tuberías en forma vertical u horizontal con respecto a paredes o techos.

Dispositivo de sujeción para líneas de derivación (Fig. 77 de TOLCO)

El accesorio del sistema (Fig. 77 de TOLCO) de un ensamble de sujeción de línea de derivación cumple con los requisitos de NFPA 13 para los tirantes de balanceo de los sistemas de aspersores contra incendios. Certificación UL para usar con sistemas de tuberías de acero y CPVC. Admite varillas de 9,52 mm (3⁄8”) y 12,7 mm (1/2”). Cuenta con un exclusivo diseño a presión para una instalación rápida y fácil o para la prefabricación de ensambles de sujeción de líneas de derivación.
fig77-image.jpg

¿Qué son los dispositivos de sujeción de líneas de derivación?

Como componente de un sistema de refuerzo sísmico, un dispositivo de fijación de líneas de derivación (Branch Line Restraint, BLR) desempeña un papel fundamental. Su principal objetivo es impedir el movimiento de las líneas de derivación de los aspersores contra incendios, que podrían causar daños a sí mismas, a la estructura o a otros sistemas no estructurales cercanos, como conductos de manejo de aire, plomería o sistemas eléctricos.

Sistema de dispositivo de sujeción de líneas de derivación TOLCO de Eaton

Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close