Descargar documento () de 20
Colgadores para tuberías y soportes mecánicos

Abrazaderas de elevador

Las abrazaderas de elevador de la serie B-Line se usan para sostener tuberías verticales en aplicaciones comerciales. Están disponibles en diversos tamaños, materiales y acabados.

Abrazaderas de elevador de la serie B3373

Las abrazaderas de elevador B3373 están disponibles con material y acabado estándar, además de una abrazadera de elevador con revestimiento de fieltro (B3373F) para tubos de cobre y una opción de abrazadera de elevador con revestimiento de PVC (B3373C). 

B3373 riser clamp
El rango de tamaño de B3373 es para tuberías de 12,7 mm (1/2”) a 762 mm (30”)

 

Las abrazaderas de elevador para tubos de cobre B3373CT cuentan con acabado Dura-Copper de Eaton. La versión B3373CTC ofrece acabado Dura-Copper más un acabado con revestimiento de PVC. Están disponibles en rangos de tamaños de tubos de cobre de 12,7 mm (1/2”) a 152,4 mm (6”).

B3373F riser clamp felt lined
El rango de tamaño de B3373F es para tubos de cobre de 12,7 mm (1/2”) a 63,5 mm (2 1/2”).
B3373C riser clamp PVC coated
El rango de tamaño de B3373C es para tuberías de 12,7 mm (1/2”) a 152,4 mm (6”),
Especificaciones
Abrazadera de elevador B3373
Abrazadera de elevador B3373F con revestimiento de fieltro
Abrazadera de elevador B3373C con revestimiento de PVC
Riser clamp chart
Notas: Para tuberías de hierro dúctil (diámetro interno), use el número de pieza B3373DI. Comuníquese con B-Line Engineering para obtener más información.
Descargar enlaces
X
Download Close