Descargar documento () de 20
Protección de sobretensión

Dispositivo de protección contra sobrevoltajes de la serie SPD Max de Eaton

Los dispositivos de protección contra sobrevoltajes de la serie SPD Max de Eaton maximizan la seguridad, flexibilidad y protección contra los peligros de las oscilaciones de energía. Mejore la seguridad del personal con barreras innovadoras que reducen los peligros de arco eléctrico y el mantenimiento necesario. Estos dispositivos están disponibles en todas las configuraciones y voltajes comunes. 

Los MOV con protección térmica ofrecen más seguridad y menos peso

No se arriesgue a condiciones potencialmente inseguras ni a daños por humo de los MOV tradicionales. Eaton utiliza MOV con protección térmica como su componente de supresión de sobrevoltaje, que se desconecta automáticamente cuando se somete a condiciones anormales.

Cumple con los requisitos de la regla para tomas

El SPD Max puede cumplir con todos los requisitos para un dispositivo de protección contra sobrevoltajes montado externamente con un OCPD, según lo especificado por la regla para tomas.

Reduce los riesgos de arco eléctrico y el costo de mantenimiento

Todas las unidades SPD Max están selladas de fábrica con menos piezas reemplazables por el usuario. Esto no solo elimina la posibilidad de peligros de arco eléctrico y descargas eléctricas, sino que también reduce los costos de mantenimiento.

Nunca esté sin protección

Todas las unidades SPD Max están equipadas con hasta dos módulos de respaldo reemplazables para que su equipo nunca esté en riesgo.

Acceda visualmente al estado de su protección contra sobrevoltajes

Luces indicadoras de estado LED a simple vista para todas las fases, incluyendo neutro a tierra.

Videos de sobrevoltaje relacionados

    Especificaciones

    Especificaciones del producto

    CAPACIDAD DE CORRIENTE DE SOBREVOLTAJE POR FASE

    Capacidades nominales de 100, 120, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 500, 600 y 800 kA disponibles

    CORRIENTE NOMINAL DE DESCARGA

    20 kA

    CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO (SHORT-CIRCUIT CURRENT RATING SCCR)

    200 kA

    TIPO SPD

    Paquete de características básicas: Tipo 1 (también se puede utilizar en aplicaciones tipo 2)

    Estándar con paquetes de características de contador de sobrevoltaje: Tipo 2

    FRECUENCIA DE ENTRADA

    50/60 Hz

    TEMPERATURA DE OPERACIÓN

    -40 °C hasta +50 °C

    -40 °F hasta +122 °F

    HUMEDAD DE OPERACIÓN

    5 % hasta 95 %, sin condensación

    CERTIFICACIÓN Y APROBACIONES DE AGENCIAS

    Dispositivo con certificación UL 1449, 4.ª edición

    UL 1283, 7.ª edición (solo los SPD tipo 2)

    GARANTÍA

    15 años estándar, 20 años con registro de producto

    FASE DIVIDIDA ÚNICA
    CONEXIÓN ESTRELLA WTRIFÁSICA
    DELTA TRIFÁSICA
    DELTA DE PIERNA ALTA TRIFÁSICA
    VOLTAJES DEL SISTEMA DISPONIBLES (V CA)
    FASE DIVIDIDA ÚNICA

    120/240

    CONEXIÓN ESTRELLA WTRIFÁSICA

    120/208

    127/220

    230/400

    277/480

    347/600

    DELTA TRIFÁSICA

    240

    480

    600

    DELTA DE PIERNA ALTA TRIFÁSICA

    120/240

    MODOS DE PROTECCIÓN
    FASE DIVIDIDA ÚNICA

    L-N

    L-G

    L-L

    N-G

    CONEXIÓN ESTRELLA WTRIFÁSICA

    L-N

    L-G

    L-L

    N-G

    DELTA TRIFÁSICA

    L-G

    L-L

    DELTA DE PIERNA ALTA TRIFÁSICA

    L-N

    L-G

    L-L

    N-G

    Descargar enlaces
    X
    Download Close