Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Control de motores y dispositivos de desconexión

Controles manuales del motor

Los controladores manuales de motor Arrow Hart de Eaton ofrecen diseños compactos de grado industrial diseñados para proporcionar un rendimiento de control de motor seguro y confiable incluso en los entornos más resistentes. Cuentan con una construcción de nailon reforzado con fibra de vidrio resistente al impacto; capacidades eléctricas fáciles de leer en correas de montaje de acero resistente; indicadores de encendido/apagado transparentes en grandes tarugos resistentes; bolsillos de alambre distintivos y barreras de arco de pared gruesa para contener hebras; y terminales de tornillo y abrazadera o terminal de agarradera para cumplir con los requisitos individuales del proyecto. Además, dos juegos de contactos por polo distribuyen la carga y la acción de cierre/apagado para un servicio prolongado y confiable.

Ideal para entornos industriales

Arrow Hart comprende las necesidades de conmutación únicas de los entornos complejos. Los interruptores de control de motor Arrow Hart de Eaton están diseñados para su uso en aplicaciones industriales exigentes para abordar las necesidades de seguridad, tiempo de inactividad reducido y cumplimiento de normas.

Cumplen con el código

Desde cubiertas NEMA Tipo 1 hasta NEMA Tipo 4X e interruptores de reemplazo, Arrow Hart tiene los productos que necesita para un control de motor seguro y confiable. Los dispositivos de control de motores cumplen con el bloqueo/etiquetado de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) y con los requisitos del artículo 430 del Código Eléctrico Nacional (National Electric Code, NEC®).
CONTROLES DE MOTOR ARROW HART E INTERRUPTORES DESCONECTADORES
diseñado para mantener su instalación productiva, segura y en cumplimiento con los códigos

Características principales

  • Especialmente diseñado para aplicaciones de 2 y 3 polos de hasta 60 A para aplicaciones monofásicas y trifásicas de CA y CA/CC
  • Las cubiertas NEMA Tipo 1 y NEMA Tipo 4X están disponibles para ambientes agresivos con exposición a productos químicos, detergentes y lavados 
  • Garantiza la seguridad del personal y los equipos en el lugar de trabajo con características como cerramientos de bloqueo/etiquetado que cumplen con OSHA
  • Diseñados y construidos para soportar un servicio pesado en un entorno físicamente abusivo
  • Proporciona cumplimiento con los códigos y estándares relevantes 
  • Diseño innovador que facilita la instalación y los cambios rápidos y fáciles 
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close