Descargar documento () de 20
Soluciones para energía portátil y temporal

GFCI portátil

Los GFCI portátiles de Arrow Hart ofrecen una protección excepcional contra descargas eléctricas cuando se conectan a generadores de energía, equipos agrícolas, calentadores eléctricos portátiles, bombas sumergibles, lavadoras industriales, letreros para exteriores y equipos expendedores. Las características incluyen una cubierta con clasificación NEMA 4X para condiciones extremas, luces indicadoras dobles que muestran la potencia y el estado de falla, y una variedad de longitudes de cable.

Características principales

  • Cubierta de policarbonato de alta resistencia para mayor durabilidad
  • Certificación NEMA Tipo 3R para uso en interiores/exteriores
  • Versiones cableables en campo disponibles para conectar a cables existentes o fuente de alimentación de equipo
  • Diseño de cuerpo compacto 
  • Opciones de restablecimiento GFCI manual y automático disponibles
GFCI portátil
ofrecen una protección excepcional contra los peligros de falla a tierra mientras se encuentra en el lugar de trabajo

Protección portátil contra lesiones eléctricas

Los interruptores de circuito por falla a tierra (Ground Fault Circuit-Interrupter, GFCI) portátiles de Arrow Hart le dan la seguridad de saber que está protegido contra los peligros de falla a tierra mientras se encuentra en el lugar de trabajo.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close