Descargar documento () de 20

106409

Eaton EU4A Memory card for compact PLCs EC4P

General specifications

Product Name
Eaton EU4A Accessory Memory card
Catalog Number
106409
EAN
4015081061792
Product Length/Depth
46 mm
Product Height
29 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.024 kg
Certifications
Request filed for UL and CSA

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Other
Memory capacity
128,000 kByte
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Memory type
Other
Memory
Min. 128 Mbyte memory card

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.