Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

GHG9601946R0065

Eaton Crouse-Hinds series CEAG GHG 960 reducing ring, Polyamide, M63 x 1.5, M40 x 1.5 Metric

General specifications

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series CEAG GHG 960 reducing ring
Catalog Number
GHG9601946R0065
EAN
4250217402401
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.04 kg

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Polyamide
Thread Size
M63 x 1.5, M40 x 1.5
Thread type
Metric

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.