Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

UNF205

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Steel, Group B rated, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF205
UPC
782274643908
Product Length/Depth
1.97 in
Product Height
1.88 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
0.59 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.