Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185764
DC1-34024FB-A20CE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 24 A, 11 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, FS3 DC1-34024FB-A20CE1

Listenpreis EUR1,496.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DC1 Frequenzumrichter
Katalognummer
185764
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
273 mm
Produktbreite
129 mm
Produktgewicht
6 kg
Zertifikat(e)
CE
UkrSEPRO
EAC
RCM
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
UL
IEC/EN61800-5
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
UL 508C
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Kataloghinweise
  • Umweltklasse: 3C2, 3S2
  • Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
EAN
4015081812639
Modellcode
DC1-34024FB-A20CE1

Scheinleistung

Scheinleistung bei 400 V
16.63 kVA
Scheinleistung bei 480 V
19.95 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
50 Ω
Bremsmoment
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
780 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
297 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
24 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
Brems-Chopper
Interner Gleichspannungszwischenkreis
7-Segment-Anzeige
Funkentstörfilter
IGBT-Wechselrichter
PC-Verbindung
Breaking resistance
Steuereinheit
zusätzlicher Platinenschutz
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

Allgemeine Informationen

Kabellänge
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS3
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
Andere Bussysteme
EtherNet/IP
MODBUS
CAN
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
97,3 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
117 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
133 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
133 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
140 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
146 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
233 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
289 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
322 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
27.5 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
12,7 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
380 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
U/f-Steuerung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
BLDC Motoren
PM-Motoren
Synchron-Reluktanzmotore
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
36 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
24 A bei 150% Überlast
Bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
11 kW
Bemessungsbetriebsspannung
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
35 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
21.7 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
21 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.