Dokument herunterladen () von 20

171898
Modellcode: DX-BR050-5K1

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 50 Ω, 5,1 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Listenpreis €711

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
171898
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
15.5 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL File No.: E300273
UL508
UL report applies to both US and Canada
C22.2
Certified by UL for use in Canada
UL
EAN
4015081684014
Modellcode
DX-BR050-5K1

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP20
IP00
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Bemessungswerte

Nennspannung - max.
1000 V

Bauartnachweis

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff