Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169030
DXC-EXT-2RO1AO

Eaton DC1 Erweiterung für DC1 Frequenzumrichter (2 REL, 1AO)

Listenpreis EUR65.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DXC I/O expansion
Katalognummer
169030
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
41 mm
Produktbreite
56 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Zertifikat(e)
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
UL Recognized
IEC/EN61800-3
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
EAN
4015081655236
Modellcode
DXC-EXT-2RO1AO

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C

Verbindung

Anschlusstechnik
zum Anschluss an die Steuerklemmen des DC1
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
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Erweiterungsmodul
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Eingang / Ausgang

Ausgang
1 Analogausgang (0 - 10 V, max. 20 mA)
2 Relais-Ausgänge (S, 250 V AC/220 V DC, max. 1 A)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015