Lae dokument alla () … 20
Varutoide (UPS)

Eaton 93PS Marine UPS

Protect what most matters to you and your business: your crew, cargo/payload and company reputation. Eaton 93PS Marine UPS is designed to do all this, an insurance keeping your business running in demanding marine environment. Eaton designed the 93PS Marine UPS to be the easiest to deploy, effortless to maintain and the most economical UPS to operate.

Kinnitused
DNV-GL
Võimsusvahemik
8–40 kW
Efektiivsus
96%

Lihtsaim kasutada.

Eaton 93PS Marine’i on lihtne projekteerida ja paigaldada tänu integreeritud tagasivoolukaitsmele ja hooldusmöödaviiklülitile ning võimalusele kasutada eelpaigaldatud ja tehases testitud sisemisi trafosid. Sellega võite vähendada süsteemi jalajälge ja kaabeldamistöid 50% võrra. Samuti on see disainitud laeval ruumi kokku hoidma ning võrreldes teiste sama võimsusvahemiku UPS-idega on sellel väikseim jalajälg ja parim võimsustihedus antud ruumala kohta.

Lihtne hooldada.

Eaton 93PS Marine UPS sisaldab paljusid erifunktsioone, mis muudavad nende kasutamise, haldamise ja hooldamise laevaehitajatele ja -meeskonnale lihtsaks. Need hõlmavad konfigureeritavat kaugjuhtimist ja -jälgimist, üle maailma 24/7 saadaval olevat Eatoni teenindusmeeskondade abi ning koolitamist ja vahendeid autonoomse teeninduse võimaldamiseks. Näiteks Hot Swap-jõumoodulid ning täielikult esiküljelt hooldatav UPS seadme disain võimaldab hooldustöid lõpetada mõne minutiga.

Ökonoomne töös hoida.

Eaton 93PS Marine tootevalikust leiate Eatoni turu juhtiva tehnoloogia, mis pakub meretööstuse kõrgeimat efektiivsusklassi 96% ja võimaldab väikseimat omamisega seotud kogukulu. Uusima UPS-i valimine vanema pärandüksuse asemele aitab teil püsikuludelt kokku hoida kuni 40% ja vähendada laeva CO2-jalajälge, see oleks võrdeline kuluga 400 barrelit laeva diislikütust UPS seadme kohta.

Eatoni energiasäästu tehnoloogiad

Kontrollige oma kulusid, kasutades Eatoni energiasäästu tehnoloogiaid.

Eatoni energiasäästu tehnoloogiad

Kontrollige oma kulusid, kasutades Eatoni energiasäästu tehnoloogiaid.
Tehnilised andmed

Tõstke erinevused esile
Näita ainult erinevusi
Peida tühjad funktsioonid

Eaton 93PS Marine UPS 8–40 kW tehnilised andmed

Eaton 93PS Marine UPS 20 kW

Eaton 93PS Marine UPS 20 kW

Phases in/out 
3:3 
Power range 
 

8-20 kW
Number of power modules  
1
Available voltage levels (line to line) 

208 V, 230 V, 380 V, 400 V,

415 V,  440 V, 480 V, 690 V

Eaton 93PS Marine UPS 40 kW

Eaton 93PS Marine UPS 40 kW

Phases in/out 
3:3 
Power range 
 

8-40 kW
Number of power modules  
2
Available voltage levels (line to line) 

208 V, 230 V, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V, 480 V, 690 V

Toote pildid

Laadi lingid alla
X
Download Close