Lae dokument alla () … 20
Surunupud ja signaaltornid

RMQ Compact seeria kompaktsed juhtnupud ja signaallambid

Suurendage oma konkurentsivõimet, kujundades Eatoni Moeller seeria RMQ Compact seeria juhtnuppude ja signaallampide abil kompaktsemaid ning usaldusväärsemaid masinaid. Tänu oma tagakülje väga kõrgele kaitseastmele (IP65), saab neid integreerida paindlikult otse masina kestale. Nende tõrkevaba, ruumisäästlik ja isehäälestuv paigaldus säästab arenduskulusid ning paigaldusaega. Nendesse kõik-ühes seadmetesse on kaablid, ühendused ja kestad juba integreeritud ning püsivalt paigaldatud.

Protection class
IP65 (back) Up to IP69 (front)
Assembly
Fast & easy
Cable Connection
Available with M12 cable

Põhiomadused

  • Esikülje kaitseaste kuni IP69K, tagaosal IP65
  • Eelkonfigureeritud kaabliühendus M12 või otsastamata kaabel (hülsimata ja otsikuta juhtmesaba) 
  • Kaabli pikkus 20 cm, 50 cm, 1 m ja 3,5 m
  • Paigaldusava läbimõõt 22 mm või 30 mm, kehtib ka Flat Design mudelile
  • Esielemendid: Lülitid, valgustatud lülitid, signaallambid ja hädaseiskamisnupud
  • Otsene ühendus tööväljasiinidega, nagu ASI või SmartWire-DTTM

RMQ compact solution pilot devices

More than meets the eye

Kompaktne lahendus. Tugevad detailid.

RMQ Compact seeria seadmed vastavad karmide tööstuskeskkondade nõuetele. Tänu nende esi- ja tagaosa kõrgele kaitseastmele saab neid paigaldada otse masinaruumi. Eriline kest takistab tolmu, vee, puhastusvahendite ja muude peenosakeste sattumist seadmesse.
Tehnilised andmed

Tõstke erinevused esile
Näita ainult erinevusi
Peida tühjad funktsioonid
Laadi lingid alla
X
Download Close