Otsing teabebaasis
Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

179983
M22-INC-SWD-INC

Eaton Moeller® series M22 Encoder, mounting adaptor, SmartWire-DT function element

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Moeller® series M22 encoder
Catalog Number
179983
EAN
4015081751006
Product Length/Depth
86.5 mm
Product Height
30 mm
Product Width
44 mm
Product Weight
0.035 kg
Certifications
UL
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA
Model Code
M22-INC-SWD-INC

Kommunikatsioon

Connection to SmartWire-DT
Yes

Üldine teave

Accessory/spare part type
Other
Product category
RMQ-Titan

Ekspordi toote tehnilised andmed

Märkus: Kui ZIP-vormingus allalaadimisel puuduvad failid, siis hulgiallalaadimine seda failitüüpi ei toeta.