Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

276269
IS-32/4

Main load disconnector Switch with isolation function, highly wear resistant contacts and classified for the use in rail rolling stock, 240/415 V, 32 A, 4P

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Moeller series IS Disconnector
Catalog Number
276269
EAN
4015082762698
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
70.8 mm
Product Weight
0.406 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
IS-32/4

Tarneprogramm

Type
IS. Main load disconnector switch
Amperage rating
32 A
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of poles
Four-pole

Tehnilised andmed – elektrilised

Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Voltage type
AC
Rated short-time withstand current (Icw)
1 kA
Rated switching capacity
12.5 kA
Voltage rating - min
240 V

Tehnilised andmed – mehaanilised

Width in number of modular spacings
4
Degree of protection
IP40
IP10
Built-in depth
69.5 mm
Terminals
Lift terminal
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
4
Number of contacts (normally closed contacts)
4
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Lamp type
Other
Switch type
Other

Vastavuskinnitus standardi IEC/EN 61439 alusel – tehnilised andmed

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-35 °C
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
1.3 W
Heat dissipation capacity
0 W
Equipment heat dissipation, current-dependent
2 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A

Lisateave

Imprint/indication
Symbol "arrows"

Ekspordi toote tehnilised andmed

Märkus: Kui ZIP-vormingus allalaadimisel puuduvad failid, siis hulgiallalaadimine seda failitüüpi ei toeta.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.