Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

304952
IS_40/3

IS_40/3. Isolator, 240/415 V AC, 40A, 3-pole

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Moeller series IS Disconnector
Catalog Number
304952
EAN
9010238204225
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
76 mm
Product Width
52.5 mm
Product Weight
0.305 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IS_40/3

Vastavuskinnitus standardi IEC/EN 61439 alusel – tehnilised andmed

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-35 °C
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
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.