Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

E-FAN xEffect

La serie xEffect E-FAN se ha desarrollado para garantizar una gestión térmica optimizada de los recintos industriales.

Consta de una amplia gama de productos para resolver diversos retos de gestión de la temperatura, como ventiladores con filtro con grado de protección IP54 o IP55, almohadillas filtrantes, resistencias calefactoras y ventiladores, termostatos e higrostatos, así como prensaestopas y accesorios.

Grado de protección
IP54 o IP55
sin herramientas
instalación
Homologaciones
UL

Características Principales

  • Los ventiladores con filtro xEffect E-FAN pueden integrarse en nuestras cajas sin problemas, ya que la mayoría de ellas cuentan con recortes estandarizados.
  • El sistema de fijación a cuatro puntos en esquinas permite una instalación sin herramientas en cuestión de segundos y garantiza una sujeción segura. 
  • Y gracias al sistema de fijación de la cubierta, la estera filtrante también puede sustituirse rápidamente. 
  • Las aletas y las palas del rotor optimizadas para el flujo de aire garantizan un flujo de aire máximo con un consumo de energía mínimo.
  • Los ventiladores con filtro E-FAN también pueden estar equipados con un termostato que sólo se encenderá cuando la refrigeración sea realmente necesaria. 
  • Gracias a las esteras filtrantes acanaladas, los productos E-FAN alcanzan hasta el grado de protección IP55, y los intervalos en los que deben sustituirse son mucho más largos que con los medios filtrantes convencionales.
  • Las resistencias calefactoras radiantes E-FAN son ideales para viviendas pequeñas y medianas.
  • Las mini resistencias calefactoras radiantes se presentan en tres versiones diferentes, con potencias de 10, 20 y 30 W. Las mini resistencias calefactoras son especialmente adecuadas para su uso en carcasas pequeñas o para calentar puntos aislados en zonas sensibles.
  • La resistencia calefactoras ventiladas E-FAN son ideales para el funcionamiento permanente en armarios eléctricos de gran tamaño.

Filtros y ventiladores

Los ventiladores con filtro xEffect E-FAN pueden integrarse fácilmente en los armarios eléctricos; el sistema de fijación a cuatro puntos en esquinas permite una instalación sin herramientas en cuestión de segundos y garantiza una sujeción segura.

Diseño optimizado para el flujo de aire

Gracias a las aletas y palas del rotor optimizadas para el flujo de aire, los ventiladores con filtro xEffect E-FAN consiguen un flujo de aire máximo y garantizan un grado de protección de hasta IP55.

Termostatos e higrostatos

Los termostatos e higrostatos se utilizan para controlar la temperatura y la humedad. Los ventiladores de filtros o los calefactores pueden conmutar para ajustar la temperatura en el interior del armario. Nuestra serie de termostatos dobles ofrece múltiples combinaciones de dos termostatos para tareas de conmutación complejas.

Resistencia calefactora para armario eléctrico

Las mini resistencias calefactoras E-FAN están disponibles en tres versiones diferentes, con potencias de 10, 20 y 30 W. Las mini resistencias calefactoras son especialmente adecuadas para su uso en carcasas pequeñas o para calentar puntos aislados en zonas sensibles. Las resistencias calefactoras E-FAN son ideales para carcasas pequeñas y medianas, mientras que las resistencias calefactoras ventiladas E-FAN son ideales para el funcionamiento permanente en armarios eléctricos de mayor tamaño.

Prensaestopas y pasacables para ventilación

Los prensaestopas para ventilación y los elementos de compensación de presión se utilizan en todo el mundo, especialmente en áreas sensibles a la humedad y la temperatura, como las aplicaciones fotovoltaicas y de control industrial.

Prevención de la condensación

Las resistencias calefactoras, termostatos e higrostatos evitan la condensación y protegen así de los daños a otros componentes eléctricos del armario de control.

La solución ideal para ventilar su recinto

Gracias a la gran variedad de productos, nuestras soluciones E-FAN son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones técnicas generales - E-FAN xEffect

VENTILADORES CON FILTRO IP54 E IP55

Datos técnicos
Grado de protección IP54 o IP55
Cuatro tamaños diferentes
Aprobado por UL
Tensión asignada de empleo 230 V / 50 Hz
Fácil cambio de la dirección del flujo de aire
Fijación sin tornillos
Puede girarse 90° para una conexión flexible
Color RAL 7035
Rodamiento flotante o de bolas de alta calidad
Autoextinguible según UL 94 V0
Instalación sin herramientas
Cambio rápido de las almohadillas filtrantes
Conexión eléctrica fácil y flexible
Rango de temperatura: de -40 °C a +55 °C

 

 

 

xEffect E-FAN Filter Fans
xEffect E-FAN Air Exit Filter IP54

Termostatos e higrostatos

Datos técnicos
Grado de protección: IP20
Con contactos N/C, N/O o C/O
Aprobado por UL
Se encaja en el carril de montaje
Color: RAL 7035

 

 

 

eaton-xeffect-e-fan-thermostats-hygrostats • small.JPG

Resistencia calefactoras del armario eléctrico

Datos técnicos
Grado de protección: IP20 a IP55
Tensión nominal 230V / 50 Hz
Aprobado por UL
Potencia de calentamiento: 10-250 W
Se encaja en el carril de montaje

 

 

 

xEffect E-FAN Miniature Radiator Heating
Para obtener información técnica más detallada sobre la serie E-FAN, consulte el catálogo en PDF.
Descargar enlaces
X
Download Close