Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*
  • Diseño de la infraestructura del data center para la era de la IA

    Los data centers impulsados por IA requieren una infraestructura de energía estrechamente integrada, desde la red hasta el chip, capaz de escalar rápidamente, gestionar la volatilidad y cumplir con las regulaciones de la red en evolución. Descubra tecnologías diseñadas para trabajar juntas y permitir implementaciones de IA rápidas, resistentes y sostenibles.
    Hablar con un experto

Por qué los data centers impulsados por IA necesitan arquitecturas energéticas integradas

Los principales operadores están adoptando arquitecturas energéticas integradas  que combinan varias tecnologías (energía in situ, sistemas modulares, almacenamiento de energía en baterías, sistemas SAI interactivos en la red, microrredes inteligentes y más) para mejorar la resiliencia, acelerar el despliegue y apoyar la estabilidad de la red. 

En lugar de tratar la infraestructura como capas aisladas, los data centers de IA funcionan mejor cuando estos sistemas se diseñan, implementan y operan como un todo coordinado.

Explore nuestra cartera de sistemas integrados de infraestructura de data center

Generación de energía in situ

Eaton siemens partnership

Reduzca los plazos de implementación y acelere los data centers de IA con un enfoque flexible e integrado de la energía al chip de Eaton y Siemens Energy. Diseñado para proporcionar capacidad dedicada y rendimiento predecible independientemente del acceso a la red.

Más información > 

Sistemas de Data Center Modulares

eaton-nordicepod-2.0mw-image-en-us

Desplace el trabajo de integración fuera del sitio: entregando módulos de energía e infraestructura preconfigurados y probados en fábrica que reducen el riesgo, mejoran la calidad y comprimen el tiempo de comercialización al tiempo que admiten diseños de campus escalables y repetibles

Más información >

Sistema de almacenamiento de energía en baterías

xStorage BESS with 1 battery unit

Absorba los cambios rápidos de carga de las cargas de trabajo de IA, admita la rampa del generador y permita una respuesta rápida durante los eventos de la red, sin afectar el tiempo de actividad.

Más información >

SAIs Grid-Interactive

eaton-9395c-ups-feature-block-image.jpg

Proteja el tiempo de actividad mientras apoya activamente la estabilidad de la red con sistemas SAI que permiten una respuesta rápida a las perturbaciones de frecuencia y tensión y garantizan un comportamiento predecible durante los fallos de la red y la recuperación.

Más información >

Microrredes

cityscape-manhattan-data-network-overlay-getty-967906082

Coordinar el suministro de la red, la generación in situ, el almacenamiento y las energías renovables bajo un control inteligente con la capacidad de optimizar los flujos de energía para lograr eficiencia y cumplimiento.

Más información >

Aparamenta de baja tensión

Draw out isometric view of Eaton vacclad-w 27kv metal clad medium voltage switchgear

Habilite una distribución de energía segura y escalable para entornos de IA de alta densidad. Diseñado para soportar niveles de potencia más altos y arquitecturas modulares; se integran perfectamente con SAI, BESS y microrredes.

celdas y equipos de conmutación de media tensión >  /  cuadro eléctrico de baja tensión >