Interruptores de conexión/desconexión TM de la serie Moeller® de Eaton, TM, 10 A, montaje empotrado con fijación central, 2 unidad(es) de contacto, contactos: 4, 90°, con enclavamiento, con posición 0 (OFF), 0-1, número de diseño 8293
| Nombre del producto |
Interruptor ON/OFF TM
|
| N.º de catálogo |
045486
|
| EAN |
4015080454861
|
| Longitud/profundidad de producto |
87 mm
|
| Altura del producto |
30 mm
|
| Anchura del producto |
30 mm
|
| Peso del producto |
0.044 kg
|
| Certificación(es) |
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947 VDE 0660 UL File No.: E36332 CSA Certified by UL for use in Canada UL UL 508 CE IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NLRV UL report applies to both US and Canada IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Código de modelo |
TM-2-8293/EZ
|
| Color de actuador |
Negro
|
| Función de accionador |
Con posición cero (OFF)
Con enclavamiento |
| Tipo de accionador |
Maneta giratoria corta
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
50 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30 |
| Seguridad contra fallo de conexión |
1 fallo por cada 100 000 operaciones de conmutación determinadas estadísticamente, a 24 V DC, 10 mA)
|
| Número de contactos auxiliares (contactos conmutados) |
0
|
| Número de contactos auxiliares (contactos de apertura) |
0
|
| Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos) |
0
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Resistencia a los rayos UV solo en conexión con pantalla protectora.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0.15 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
10 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-21, 440 V |
10 A
|
| Potencia nominal de funcionamiento a AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx. |
500 V
|
| Corriente nominal ininterrumpida (lu) |
10 A
|
| Corriente ininterrumpida |
La intensidad asignada ininterrumpida Iu se especifica para secc. máx. transv.
|
| Equipado con: |
Maneta corta negra y placa frontal
|
| Rotulación |
0-1
|
| Número de polos |
4.
|
| Grado de protección |
NEMA 12
|
| Grado de protección (frontal) |
IP65
|
| Vida útil, mecánica |
1 000 000 de operaciones
|
| Método de montaje |
Montaje empotrado con fijación central
|
| Posición de montaje |
Según se requiera
|
| Número de contactos |
2
|
| Frecuencia de maniobra |
1200 maniobras/hora
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de contaminación |
3
|
| Categoría de producto |
Interruptores de control
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Apto para |
Centro de montaje frontal
|
| Ángulo de conmutación |
90 °
|
| Tipo |
Interruptor de conexión/desconexión
|
| Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, monofásica |
0.33 HP
|
| Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, trifásica |
0.75 HP
|
| Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, monofásica |
0.75 HP
|
| Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, trifásica |
1 HP
|
| Potencia del motor asignada a 277 V, 60 Hz, monofásica |
0.75 HP
|
| Protección nominal contra cortocircuitos |
10 A gG/gL, fusible, contactos
|
| Poder de corte (contactos auxiliares, uso general) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto) |
A300 (UL/CSA)
|
| Poder de corte (contactos principales, uso general) |
10 A, Intensidad asignada ininterrumpida máx. (UL/CSA)
|
| Tamaño de tornillo |
M2.5, terminales de tornillo
|
| Capacidad del terminal |
1 x 1,5 mm², flexible
1 x 1,5 mm², rígido o trenzado 14 AWG, rígido o flexible con puntera 2 x 1,0 mm², flexible con puntera según DIN 46228 2 x 1,5 mm², rígido o trenzado 2 x 1,5 mm², flexible 1 x 1,0 mm², flexible con puntera según DIN 46228 |
| Par de apriete |
3,5 lb-in, terminales de tornillo
0,4 Nm, terminales de tornillo |