Performance E57P, Detector de proximidad, 10 - 30 V DC, d=18 mm, 1 NO, cable de conexión de 2 m, 3 hilos, Sn= 8 mm, Montaje saliente, NPN, Acero inoxidable
| Nombre del producto |
Eaton Moeller® series E57PS Interruptor de proximidad
|
| N.º de catálogo |
197845
|
| EAN |
4015081949526
|
| Longitud/profundidad de producto |
65.9 mm
|
| Altura del producto |
18 mm
|
| Anchura del producto |
18 mm
|
| Peso del producto |
0.097 kg
|
| Certificación(es) |
UL File No.: E166051
CSA-C22.2 No. 14 UL 508 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 UL Listed IEC/EN 60947-5-2 Certified by UL for use in Canada |
| Código de modelo |
E57PS-18UNN8-C2
|
| Tipo |
Sensor inductivo
|
| Tipo de conexión eléctrica |
Cable
|
| Acabado del material de la caja |
Otro
|
| Tipo de accionamiento |
Objetivo metálico
|
| Material de la caja |
Metal
|
| Tipo de caja |
Cilindro, roscado
|
| Categoría (EN 954-1) |
B
|
| Categoría de seguridad contra explosiones para polvo |
Ninguno
|
| Categoría de seguridad contra explosiones para gas |
Ninguno
|
| Nivel de rendimiento de seguridad (EN ISO 13849-1) |
Ninguno
|
| SIL (IEC 61508) |
Ninguno
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
70 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-40 °C
|
| Diámetro del sensor |
18 mm
|
| Número de salidas con contactos alimentados y función de señalización |
0
|
| Número de contactos (contactos normalmente abiertos) |
1
|
| Número de salidas (contacto protegido, con tensión) |
0
|
| Número de salidas (semiconductor protegido) |
0
|
| Número de salidas (semiconductor con función de señalización) |
1
|
| Corriente operativa (lb) en estado conmutado a 24 V DC |
10 A
|
| Funciones |
Protección contra cortocircuitos
|
| Tipo de tensión |
CC
|
| Método de montaje |
Montaje saliente
|
| Material |
Acero inoxidable
|
| Tipo de conexión |
3 hilos
Cable de conexión de 2 m |
| Tipo de instalación |
No plano
|
| Grado de protección |
IP69
NEMA 6P |
| Tipo de interfaz |
Ninguno
|
| Indicador LED |
Indicación del estado de conmutación: LED amarillo
|
| Tipo de función del interruptor |
Contacto normalmente abierto
|
| Corriente de carga |
1 - 300mA (Ie)
|
| Resistencia a impactos |
30 g, Duración de choque 11 ms, Semisinusoidal
|
| Frecuencia portadora |
1.200Hz
|
| Categoría del producto |
Serie Performance E57PS
|
| Tipo de salida de conmutación |
NPN
|
| Variación de temperatura de Sn |
10%
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - máx. |
30 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - mín. |
10 V
|
| Distancia asignada de accionamiento (Sn) - máx. |
8 mm
|
| Repetibilidad |
3 %
|
| Longitud del sensor |
65.9 mm
|
| Tensión de alimentación (máx.) |
30 V
|
| Tensión de alimentación (mín.) |
10 V
|
| Histéresis de conexión de Sn |
20 %
|
| Caída de tensión (Ud) |
2.5 V
|