Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

25GD27
Código del modelo: GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 25 A, AC 500 V, D2, IEC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
25GD27
EAN
5027590470155
UPC
051712833219
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
31 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E27

Datos eléctricos

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
500 V

Especificaciones del producto

Application
E27
Fuse indicator
Non-indicating

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.