Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

320577

Indicador de colmataje OE de Eaton, OE2.4,5.G.1.P.-.2, Nitrilo, 63 bar (914 psi), Eléctrico/Visual

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton OE (Ex) Clogging Indicator
N.º de catálogo
320577
Longitud/profundidad de producto
100 mm
Altura del producto
60 mm
Anchura del producto
60 mm
Peso del producto
0.9 kg
Conformidad(es)
Electrical indicators (OE) Ingress protection IP 65
Código de modelo
OE2.4,5.G.1.P.-.2

Especificaciones del producto

Tipo de conexión
Con rosca G 1/4”
Tipo de filtro
Indicador de colmataje
Material
Aluminum
Aplicación
Amplia gama de indicadores de colmataje para sistemas hidráulicos y lubricantes
Especificaciones
Estándar
Sello del código
Ninguno
Tipo de indicador
Eléctrico/Visual
Material de sellado
Nitrilo
Temperatura de funcionamiento (máx.)
80 °C
Temperatura de funcionamiento (mín.)
-25 °C
Presión de funcionamiento - máx.
63 bar (914 psi)

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.