Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

3.6WDFHA63

Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse, 63 A, 3.6 kV, 51 x 254 mm, with striker

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse
Catalog Number
3.6WDFHA63
EAN
5027590474139
Product Length/Depth
254 mm
Product Height
51 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1460 g
Compliances
BS 2692-1

Abrazadera para fusibles compatible

Used with
A3354710 Nickel-plated copper fuse clip

Datos eléctricos

Amperage Rating
63 A
Breaking capacity
50 A
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Voltage rating
3.6 kV

Especificaciones del producto

Application
Motor protection
Fuse size
51 x 254 mm
Standard
British Standard

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.