Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

AMR1

Eaton Crouse-Hinds series Adjustable Mud Ring, One device, Steel, Single-gang, 3/4" to 1-1/2" raised adjustable

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series adjustable mud ring
Catalog Number
AMR1
UPC
662277011952
Product Length/Depth
3 in
Product Height
1.12 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.47 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
3/4" to 1-1/2" raised adjustable
Configuration
One device
Material
Steel
Number of gangs
Single-gang

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.