Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

CBL2OUT32

Eaton Rack PDU Cable de salida de 32 A, conectado a 2 enchufes 32 A EN60309, 0,75 m

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Rack PDU Cable
N.º de catálogo
CBL2OUT32
EAN
3553340586026
Longitud/profundidad de producto
330 mm
Altura del producto
101 mm
Anchura del producto
300 mm
Peso del producto
1.76 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
Certificación(es)
CE
Código de modelo
OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309

Especificaciones del producto

Tipo
Cable PDU

Exportar especificaciones del producto