Tarjeta en la nube de Eaton UPS, Se puede agregar como una opción a algunos modelos de UPS, proporcionando capacidades de monitoreo remoto en la nube
| Nombre del producto |
Eaton CLOUD-PS cloud cards
|
| N.º de catálogo |
CLOUD-PS
|
| EAN |
3553340661051
|
| Longitud/profundidad de producto |
66.4 mm
|
| Altura del producto |
20.4 mm
|
| Anchura del producto |
64 mm
|
| Peso del producto |
0.02 kg
|
| Certificación(es) |
CE
|
| Aplicación |
Eaton CLOUD-PS es solución diseñada para mejorar las capacidades de monitorización remota a través del servicio de monitoreo remoto en la nube Brightlayer de Eaton. Esta aplicación garantiza que su organización se mantiene conectada y operativa, sin importar dónde se encuentre. Con CLOUD-PS, puede gestionar y monitorizar sus sistemas UPS desde cualquier lugar mediante una aplicación móvil o un navegador web. Reciba actualizaciones de estado en tiempo real, alertas automáticas de mantenimiento y análisis de datos para predecir y prevenir incidencias antes de que ocurran. Viva el futuro de la protección energética con CLOUD-PS y asegure un suministro eléctrico ininterrumpido y una monitorización remota sin problemas para su empresa.
|
| Temperatura de funcionamiento - Máx. |
40 °C
|
| Temperatura de funcionamiento - Mín. |
0 °C
|
| Humedad relativa - Máx. |
90 %
|
| Tipo de accesorio/repuesto |
Interfaz de red
|
| Accesorio |
NO
|
| Protocolo |
NTP
MQTT DHCP Serie USB |
| Corriente nominal |
0 A
|
| Capacidad |
0 Ah
|