Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

DRA125-R47-R

Eaton DRA inductor, 0.453 uH, 14.66 A Irms, 33.2 A ISAT, 3 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 600 qty.

Especificaciones generales

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA125-R47-R
UPC
051712828468
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
6 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.15 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
14.66 A
ISAT
33.2 A
Package Quantity
600
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
3 mΩ
Size
12.5x12.5x6.0
Terminals
2 Pads
Series
DRA125

Exportar especificaciones del producto

¿Necesita asistencia sobre nuestros productos?

Soporte de Eaton

Technical support

Contact us