Eaton ATS Rack PDU, 1U, Entradas: (2) C20, 3,84 kW máx., 16 A, 200-240 V, Salidas: 8 x C13/1 x C19
| Nombre del producto |
Eaton ATS PDU
|
| N.º de catálogo |
EATS16
|
| UPC |
743172079404
|
| Longitud/profundidad de producto |
430 mm
|
| Altura del producto |
43 mm
|
| Anchura del producto |
250 mm
|
| Peso del producto |
3.32 kg
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
|
| Certificación(es) |
CE
|
| Características especiales |
|
| Tipo |
ATS
|
| Diseño externo |
1U
|
| Control de salida |
No
|
| Contenido del paquete |
|
| Temperatura de funcionamiento |
De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
|
| Dirección de montaje |
Horizontal
|
| Color |
Negro
|
| Conexión de entrada |
(2) C20
|
| Longitud del cable |
2m
|
| Potencia en vatios |
3.84 kW max
|
| Amperaje nominal |
16A
|
| Tensión de entrada |
200-240V
|
| Fase |
Monofásico
|
| Frecuencia nominal |
50/60 Hz
|
| Tomas |
(8) C13, (1) C19
|
| Número de salidas C13 |
8
|
| Número de salidas C19 |
1
|
| Número de salidas C20 |
2
|
| Número de salidas con clavija de conexión a tierra |
9
|
| SNMP |
No
|
| Interfaz Ethernet |
No
|
| Interfaz serie |
No
|
| Configuración de masa |
No
|
| Conexión eléctrica |
Conexión del cable con enchufe
|
| Evaluación |
Local
|
| Medidas de montaje (métricas) |
43
|
| Medidas de montaje (estandarizadas) |
482,6 mm (19 pulgadas)
|
| Conmutable |
No
|
| Categoría de sobretensión |
2
|
| Equipado con: |
Pantalla
Medidor de amperios Indicación LED Material de montaje |
| Comunicaciones |
No
|